下载文档 () / 20

RSG-2-1000V/500A-PK

伊顿Bussmann系列高速方体熔断器, RSG-2 1000V/500A-PK;SAP ID=RS409020142

规格

常用规格

产品名称
伊顿Bussmann系列方体高速熔断器
目录编号
RSG-2-1000V/500A-PK
产品长度/深度
100 mm
产品高度
100 mm
产品宽度
100 mm
产品重量
0.832 kg
认证
IEC 60269

产品规格

额定电流
500A
颜色
白色
电压额定值
1000 V

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。
下载链接

需要产品支持?

伊顿的支持

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题