本产品是基于电力电子技术的综合电能质量治理装置,能够有效解决存在于各输电、用电环节中存在的多种电能质量问题:无功、谐波、三相不平衡、以及电压偏差治理。根据各种需求可以组合成为无功治理装置、有源滤波装置、三相不平衡治理装置、电压偏差治理装置。
本产品是基于三电平技术的电力电子产品。
工作原理
PX Stabilizer-400-75 (75A) | PX Stabilizer-400-100(100A) | PX Stabilizer-400-150 (60A) | ||
额定输入线电压 | -40%~20% (400V) | |||
电网频率 | 50HZ±10% | |||
可并联台数 | 不限 | |||
整机效率 | ≥97% | |||
电网结构 | 三项三线三相四线 | |||
电路拓扑 | 三电平 | |||
额定容量 | 50A | 75A | 100A | 150A |
谐波补偿 | 支持 | |||
无功补偿 | 支持 | |||
不平衡补偿 | 支持(三相四线) | |||
滤波范围 | 2~50次 | |||
谐波滤除率 | 大于95% | |||
响应时间 | 小于等于5ms | |||
目标功率因数 | 从-1~1可调 | |||
噪音指标 | 60db | 60db | 60db | 60db |
通讯接口 | RS485、网口、WIFI、4G | |||
显示界面 | 7寸安卓屏/组态屏 | |||
PC端/移动端 | 支持(WIFI,GPRS) ,可提供PC端及移动端软件 | |||
记录功能 | 故障、报警、操作记录各100条(安卓屏) | |||
安装方式 | 挂壁式/机架式 | |||
尺寸1(w*d*h) | 327*585*185 | 327*585*185 | / | / |
尺寸2(w*d*h) | / | / | 449*570*267 | 449*570*267 |
净重(kg) | 19.5 | 19.5 | 41 | 45 |
颜色 | RAL 7035 (可定制) | |||
海拔高度 | 低于2000m根据GB/T3859.2 每增加100m,功率降低1% | |||
运行温度 | -25℃~50℃ | |||
运行湿度 | 最高温度+25℃时,相对湿度短时可达100% | |||
防护等级 | IP20/可定制 |