伊顿 5P UPS - 技术指标 |
|||
---|---|---|---|
产品快照 |
|||
功率等级 | 650–1550 VA |
||
额定电压 |
200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
||
频率 |
47–70 Hz |
||
配置 | 塔式 和 机架式 1U |
||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) |
输入连接 | 输出连接 |
Eaton 5P Tower models |
|||
9210-3361-00P |
650 / 420 |
C14 |
(4) C13 |
9210-3359-00P |
850 / 600 |
C14 |
(6) C13 |
9210-5379-00P |
1150 / 770 |
C14 |
(8) C13 |
9210-6385-00P |
1550 / 1100 |
C14 |
(8) C13 |
Eaton 5P Rack 1U models |
|||
9210-3360-00P |
650 / 420 |
C14 |
(4) C13 |
9210-3358-00P |
850 / 600 |
C14 |
(4) C13 |
9210-5378-00P |
1150 / 770 |
C14 |
(6) C13 |
9210-6384-00P |
1550 / 1100 |
C14 |
(6) C13 |