不间断电源 UPS

伊顿 5PX Gen2 UPS

伊顿 5PX Gen2 机架式 / 塔式 UPS 是全新一代在线互动式 UPS。配备全新升级的 LCD 显示屏和LED灯带,能耗计量精确到插座组级别,市电在线效率高达 98%,输出功率因数1.0,并支持即插即用电池模块扩展续航时间,结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理,适用于服务器、存储系统、VoIP 设备和网络设备等。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

额定功率
1000–3000 VA
拓扑
在线互动
外形规格
机架式 / 塔式

图形 LCD

全新的图形化 LCD 显示屏能够显示各种运行信息,让用户一目了然。配备智能开机向导,管理更便捷。

节能

凭借优化的电气设计和高达 99% 的能效,5PX Gen2 UPS 符合能源之星®2.0标准,可大大减少冷却和电力成本。5PX Gen2 同时支持输出插座组能耗监测,最大限度保障业务连续性。

延长续航时间

伊顿 5PX Gen2 UPS 最多可以添加四个外置热插拔电池模块来延长续航时间,必要时运行时间可延长到数小时。UPS 可自动识别额外添加的电池模块。

productfamily.specification

伊顿 5PX Gen2 UPS - 技术指标

 

产品快照

功率等级 1000/1500/2200/3000W
     
额定电压
200V / 208V / 220V / 230V / 240V
     
频率
50 / 60 Hz +/- 0.1%
     
配置 机架式 / 塔式
     
UPS型号  
零件号码 说明 额定容量(伏安 / 瓦特) 输入连接 输出连接
Eaton 5PX Gen2
 
9210-53050 Eaton 5PX 1000i RT2U G2 1000 / 1000 IEC C14 (10A) 8 x IEC C13 (10A)
9210-63060 Eaton 5PX 1500i RT2U G2 1500 / 1500 IEC C14 (10A) 8 x IEC C13 (10A)
9210-73037 Eaton 5PX 2200i RT3U G2 2200 / 2200 IEC C20 (16A) 8 x IEC C13 (10A)
2 x IEC C19 (16A)
9210-73043 Eaton 5PX 2200i RT2U G2 2200 / 2200 IEC C20 (16A) 8 x IEC C13 (10A)
2 x IEC C19 (16A)
9210-83121 Eaton 5PX 3000i RT3U G2 3000 / 3000 IEC C20 (16A) 8 x IEC C13 (10A)
2 x IEC C19 (16A)
9210-83120 Eaton 5PX 3000i RT2U G2 3000 / 3000 IEC C20 (16A) 8 x IEC C13 (10A)
2 x IEC C19 (16A)
productfamily.downloadlink

需要产品支持?

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题