不间断电源 UPS

伊顿 9155 UPS

伊顿 9155 UPS 是伊顿推出的占地空间小、电池续航能力强的高效能不间断电源。该 UPS 可为用户提供 8–30 kVA 的输出容量,广泛适用于企业、医疗机构、银行和工业应用场合中的 IT 设备以及电气工程基础设施等领域。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

功率等级
8–30 kVA
额定电压
220 / 230 / 240 V
产品类型
塔式 UPS

核心功能

  • 采用先进的 IGBT 整流技术,输入功率因数高达 0.99,输入电流谐波失真低于 3%;
  • 输出功率因数高达 0.9,带负载能力强;
  • 采用先进的 ABM™ 智能化电池管理系统,有效延长电池使用寿命 50% 以上;
  • 采用伊顿专利的第三代热同步并机技术,可允许 4 台 UPS 并机,提升系统的可扩展性;
  • 配备友好的用户界面,操作直观、方便;
  • 配备 X-slot 通讯扩展槽和 RS-232 通信接口,配合多种扩展卡,实现智能监控功能;
  • 可根据需求定制三进单出和单进单出两种机型。
productfamily.specification
 

伊顿 9155 UPS —技术指标

产品快照

功率等级
8–30 KVA
额定电压
220–230–240 V
频率
50 / 60 Hz
配置 Tower
产品系列 Powerware
UPS型号
Eaton 9155
伊顿 9155 UPS - 技术指标
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close
Experience Fragment