伊顿 93E UPS 是伊顿为提供高等级的电力保护而设计的新一代高能效不间断电源 。该 UPS 可提供从15 kVA 到 500 kVA 功率范围的整体解决方案,为中大型及中小型数据中心的网络设备、工业控制应用系统、实验室精密仪器仪表等关键设备提供可靠的电力保障。 继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。
推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范
伊顿 93E UPS—技术指标 |
|
---|---|
产品快照 |
|
功率等级 |
15–500 kVA |
额定电压 |
380V / 220V |
频率 |
50 / 60 Hz |
效率 | 15–300 kVA up to 94%, 400–500 kVA up to 96%; ESS 模式 15–300 kVA 大于 98%,400–500 kVA 大于 99% |
UPS型号 | |
Eaton 93E | |
伊顿93E UPS 15-500kVA —技术指标 |