伊顿 9PX 船用型 UPS—技术指标 |
|||
---|---|---|---|
产品快照 |
|||
功率等级 |
1500–3000 W |
||
额定电压 |
200–240 V |
||
频率 |
50 / 60 Hz |
||
拓扑结构 | 在线双转换架构 | ||
配置 | 机架式 / 塔式互换 |
||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) |
输入连接 | 输出连接 |
Eaton 9PX 船用型UPS | |||
9PX1500IRTM | 1500 / 1500 | C14 | (8) C13 |
9PX3000IRTM | 3000 / 3000 | C20 | (8) C13, (2) C19 |