不间断电源 UPS

伊顿 9PX 船用 UPS

伊顿 9PX 船用型 UPS,可为用户提供整功率因素 (VA=W) 。9PX船用型UPS具有高效的特性,并获得美国能源之星认证,可大大降低能耗并减少系统的冷却成本。通过DNV-GL认证,内部电路板经过三防处理,适应高温工作环境,是一款专业针对船舶和海上平台应用的UPS。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

功率
1500–3000 VA
电压
200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
放置方式
机架式

核心功能

  • 具备在线双变换拓扑结构和自动旁路功能,可保障电力供应的持续性;
  • 应用场景丰富,可作为 50 Hz 和 60 Hz 变频器使用;
  • 配置多语言液晶面板,支持 8 种语言,可实时监控 UPS 及设备运行状况;
  • 支持 RS232、USB 通讯卡及 EPO 多种通讯接口;
  • 支持机架式安装,可与标准网络机柜兼容;
  • 可选配热插拔扩展电池模块,延长放电时间;
  • 采用 ABM 电池管理技术,可延长电池使用寿命;
  • 可选配丰富的输入滤波组件,减少谐波干扰;
  • 已通过 DNV-GL 船级社认证、CE 认证以及美国能源之星认证等多项国际认证。
productfamily.specification
 

伊顿 9PX 船用型 UPS—技术指标

产品快照

功率等级
1500–3000 W
   
额定电压
200–240 V
   
频率
50 / 60 Hz 
   
拓扑结构 在线双转换架构    
配置 机架式 / 塔式互换
   
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安/瓦特)
输入连接 输出连接
Eaton 9PX 船用型UPS
9PX1500IRTM 1500 / 1500 C14 (8) C13
9PX3000IRTM 3000 / 3000 C20 (8) C13, (2) C19
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题