伊顿 9SX UPS - 技术指标 |
|||
---|---|---|---|
产品快照 |
|||
功率等级 |
700–3000 kVA |
||
额定电压 |
200/208/220/230/240V | ||
频率 |
40-70Hz | ||
配置 | 塔式 | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
9SX700I | 700VA/630W | C14 | (6)C13 |
9SX1000I | 1000VA/900W | C14 | (6)C13 |
9SX1500I | 1500VA/1350W | C14 | (6)C13 |
9SX2000I | 2000VA/1800W | C14 | (8)C13 |
9SX3000I | 3000VA/2700W | C20 | (8)C13+(1)C19 |