不间断电源 UPS

伊顿 9SX (AP) UPS

伊顿 9SX (AP) UPS 可为重要的 IT 基础设施设备以及工业、制造和医疗设备提供稳定的电源。本产品采用先进的技术,提高了双转换效率并缩小尺寸,有助于用户减少电费并节约机架空间成本。UPS输入输出可同时兼容单相及三相配电,提高了不同行业应用的适应性。 大尺寸彩色点触式屏幕为客户提供直观、便捷的操作体验。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。

额定功率
15K-20KVA
输入/输出相数
3:1/3:3/1:1
外形规格
机架式/塔式

核心功能

  • 兼容3:1/3:3/1:1多种供电制式
  • 电池电压32/34/36/38/40节可调
  • 内置13A大电流充电器,快速充电,适用于频繁断电场合
  • 重力感应彩色触摸屏,可根据方式方式自动旋转屏幕,易于操控
  • 高功率密度.高度仅3U,深度<600mm
  • 支持3台UPS并机,且支持并机共用电池
  • 支持千兆Network-M2卡,通过UL2900-2-2网络安全认证.提供高速安全的网络监控通道
  • 搭配IPM监控软件,可为虚拟化服务器提供自动迁移、关机等保护策略.更好的保护云业务连续性
productfamily.specification
伊顿 9SX 15K-20K UPS—技术指标
产品快照
功率等级 15K~20KVA    
额定电压 220/230/240 V    
频率 50 / 60 Hz     
拓扑结构 在线双转换架构    
配置 机架式 / 塔式互换    
UPS型号
零件号码 额定容量(伏安/瓦特) 输入连接 输出连接
9SX15KPMCH 15K / 15K 接线端子 接线端子
9SX20KPMCH 20K / 20K 接线端子 接线端子
MBP20K 20K / 20K 接线端子 接线端子
MBP20KPDU 20K / 20K 接线端子 接线端子 + 6*C13 + 3*C19
MBP20KPARA 20K / 20K 接线端子 接线端子
productfamily.downloadlink
bdeDownloadDocument () bdeof 20
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
800-830-3938
400-830-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题