伊顿 DX UPS 是一款双变换结构的在线式 UPS,可有效保护关键任务免受停机、数据丢失和破坏的影响。该 UPS 可适应 110 V 至 296 V 的输入电压,同时,其内部集成的整流器和逆变器可将输出电力与所有异常输入完全隔离,从而适应恶劣环境。继续访问,了解更多不间断电源 UPS 产品。
推荐阅读:UPS在数据中心中的使用规范
伊顿 DX UPS - 技术指标 |
|||
---|---|---|---|
产品快照 |
|||
功率等级 |
1000–20000VA |
||
额定电压 |
208/220/230/240V | ||
频率 |
40-70Hz | ||
配置 | 塔式 | ||
UPS型号 | |||
零件号码 | 额定容量(伏安 / 瓦特) |
输入连接 | 输出连接 |
DX 1000 CN | 1000VA/900W | C14 | (2) 国标10A |
DX 1000 CNXL | 1000VA/900W | C14 | (2) 国标10A |
DX 2000 CN | 2000VA/1800W | C14 | (4) 国标10A |
DX 2000 CNXL | 2000VA/1800W | C20 | (3) 国标10A |
DX 3000 CN | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(4) 国标10A |
DX 3000 CNXL | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(3) 国标10A |
DX 6000 CN | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 6000 CNXL | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CN | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CNXL | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CNXL 3:1 | 10000VA/9000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 15K CNXL 3:1 | 15000VA/13500W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 20K CNXL 3:1 | 20000VA/18000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |