解决方案产品

伊顿模方™单机柜解决方案

伊顿模方™单机柜一体化解决方案是伊顿根据分支机构 IT 基础设施的需求而定制的标准化机柜产品。该方案采用一体化设计、标准化生产和标准机架设计安装方式,包含电源、配电、机柜、制冷、监控以及照明等子系统模块,广泛适用于分支机构网络配线间、银行及电信等营业网点机房、中小型企业机房、能源及化工行业中控室机房、轨道交通沿线网点机房、小型变电站及发电厂机房等应用场景。继续访问,了解更多解决方案产品。

输入功率
AC 220 V,单相,50 / 60 Hz,4.0 kW
单机柜最大功率密度
3.0 kW / 机柜
系统推荐
IT 负载总功率 Max 2.7 kW/Max 3 kW

核心功能

  • 可一体化交付,现场只需安装 UPS 和连接空调外机,缩短交付时间,可快速部署;
  • 经过严谨的整合设计和严苛的出厂检验,保证产品的高可靠性;
  • 配置 7 寸大屏幕及集中监控系统,可远程实时监控机柜的运行状态;
  • 实现全封闭环境及外置式压缩机设计,防尘低噪、绿色环保; 
  • 系统 PUE 最高可达 1.2,能源利用率高;
  • 采取伊顿品牌标准化工艺设计,满足现代化机房的美学要求。
productfamily.specification
 

伊顿 模方™单机柜解决方案 — 技术指标

产品快照
型号 iCube-S31,iCube-S61
PUE(满载 最优可达 1.2
输入功率 AC 220V,单相,50/60Hz,4.0kW
单机柜最大功率密度 3.0kW/ 机柜
系统推荐 IT 负载总功率 Max 2.7kW,Max 3kW
空调供电保护 系统需降额支持(不推荐),支持
安装场地 高架地板安装 / 普通地面安装
UPS 容量 3kVA,6kVA
UPS 型号 DX RT 3kVA,DX RT 6kVA
UPS 额定输入 110~300VAC,121VAC~275VAC
UPS 输出功因 0.9
UPS 安装方式 机架式安装,2U 安装高度,机架式安装,3U 安装高度
安装尺寸 机架式安装,3U 安装高度
配电盘配置 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能
0U-PDU 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19
精密空调总冷量 3.5kW
精密空调总送风量 580m3/h
精密空调送风方式 前送风,后回风
精密空调供电方式 220V AC(- 10%~+ 10%)
精密空调安装方式 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度
传感器 水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 
尺寸WDH(mm) 600mm×1200mm×2000mm
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题