伊顿 模方™单机柜解决方案 — 技术指标 |
|
产品快照 | |
型号 | iCube-S31,iCube-S61 |
PUE(满载 | 最优可达 1.2 |
输入功率 | AC 220V,单相,50/60Hz,4.0kW |
单机柜最大功率密度 | 3.0kW/ 机柜 |
系统推荐 IT 负载总功率 | Max 2.7kW,Max 3kW |
空调供电保护 | 系统需降额支持(不推荐),支持 |
安装场地 | 高架地板安装 / 普通地面安装 |
UPS 容量 | 3kVA,6kVA |
UPS 型号 | DX RT 3kVA,DX RT 6kVA |
UPS 额定输入 | 110~300VAC,121VAC~275VAC |
UPS 输出功因 | 0.9 |
UPS 安装方式 | 机架式安装,2U 安装高度,机架式安装,3U 安装高度 |
安装尺寸 | 机架式安装,3U 安装高度 |
配电盘配置 | 整合市电输入和 UPS 输出,带防雷模块和系统维护旁路功能 |
0U-PDU | 16A 基本型 0U PDU (20*C13+4*C19 |
精密空调总冷量 | 3.5kW |
精密空调总送风量 | 580m3/h |
精密空调送风方式 | 前送风,后回风 |
精密空调供电方式 | 220V AC(- 10%~+ 10%) |
精密空调安装方式 | 机架式安装,水平安装于机柜内部底部,5U 安装高度 |
传感器 | 水浸 *1,温湿度 *1,烟感 *1,门磁 *2 |
尺寸WDH(mm) | 600mm×1200mm×2000mm |