Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 G3 监测型 ePDU

伊顿 G3 监测型 ePDU 不含开关,可进行分支级和相位级监测,以有效实现负载均衡。这些型号具有 IEC 1 类(1%)计费级精度、使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

网络连接与 LCD

伊顿 G3 监测型 ePDU 提供网络连接功能与先进的 LCD 显示,让配置更简单。G3 ePDU 采用热插拔网络组件,无需断电即可完成组件升级或替换。

计费级精度

IEC +/-1% 计费级精度:高度精确地计量能耗(kWh)及电压(V)、功率(W)和电流(A)。

电流监测

输入和相位监测,断路器电流监测
如何从伊顿购买