伊顿 G3 高级监测型 ePDU —技术指标 |
||||
---|---|---|---|---|
产品快照 |
||||
频率 | 50 Hz | |||
Power Range | 2.4 kW–15 kW | |||
额定电压 | 200–400 V | |||
UPS型号 | ||||
零件号码 | 型号 | Function |
输入连接 | 输出连接 |
高级监控型 G3 |
||||
Usually in stock |
||||
EMOB03 | EMOB03 | MO | C14 | (16) C13 |
EMOB04 | EMOB04 | MO | 309–16 A | (20) C13, (4) C19 |
EMOB05 | EMOB05 | MO | 309–32 A | (20) C13, (4) C19 |
EMOB20 | EMOB20 | MO | 309–16 A 3Ph | (21) C13, (3) C19 |
EMOB22 | EMOB22 | MO | C20 | (20) C13, (4) C19 |
EMO115-10 | EMO115-10 | MO | C20 | (21) C13 Outlet grip, (3) C19 Outlet grip |