配电 / 电力分配

伊顿 G3 开关型 ePDU

伊顿 G3 开关型 ePDU 可实现设备的关灯控制,包括由多台 ePDU 供电的开关设备。具有 IEC 1 类 (1%) 计费级精度,使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。继续访问,了解更多配电 / 电力分配产品。

开关插座

可安全地远程控制和重启。

网络连接与 LCD

伊顿 G3 开关型 ePDU 提供网络连接功能与先进 LCD 显示, 让配置更简单。G3 ePDU 采用热插拔网络组件,无需断电即可完成组件升级或替换。

电流监测

输入和相位监测,断路器电流监测
productfamily.specification
 

伊顿 G3 开关型 ePDU —技术指标

产品快照

频率 50 Hz
     
Power Range
2.3 kW–22 kW
     
额定电压 200–400 V      
UPS型号
零件号码 型号 Function 输入连接 输出连接
开关型 G3
Usually in stock
ESWB03 ESWB03 SW C14 (16) C13
ESWB04 ESWB04 SW 309–16 A (20) C13, (4) C19
ESWB05 ESWB05 SW 309–32 A (20) C13, (4) C19
ESWB20 ESWB20 SW 309–16 A 3Ph (21) C13, (3) C19
ESWB22 ESWB22 SW C20 (20) C13, (4) C19
ESWB23 ESWB23 SW 309–16 A (7) C13, (1) C19
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
400-889-3938

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题