断路器

伊顿 IZMX/INX 空气断路器

顿 IZMX/INX 空气断路器,通用的附件平台,方便附件更换和现场升级。高达 4000A 的最大额定电流和 105 kA 的最高分断能力,适用于各种高性价比和优化的解决方案中。

伊顿 IZMX/INX 空气断路器 产品样本

无缝
安装快速简便
安全
增加安全性
智能
可靠性和诊断

现代断路器技术可降低系统成本

核心功能

  • NF-1600A 和 RF-4000A 两个壳架,电流覆盖至 4000A
  • 最高分断能力可达 105 kA
  • 4000A 以内通用的附件平台,现场升级更灵活,附件更换更便捷
  • 全新 PXR(Power Xpert Release)电子脱扣器平台,提供丰富的通讯方案,提高操作安全性和灵活性
  • 铜排连接灵活—可水平或垂直连接,也可从上方或下方直接连接在断路器背面
  • 模块化设计,提供更高断路器散热效率
  • Eaton闪弧减少维护系统(Arcflash Reduction Maintenance System™),保障人身安全

与 IZMX 相结合的单独解决方案

为 IZMX 断路器添加单独的解决方案可为系统提供更多的保护,并在出现故障时增强人员安全性。此外,它还降低了意外中断操作的风险,这些解决方案包括:
  • ARMSTM
  • ARCON®
  • 区域选择性
  • 远程开关
  • 使用 PXPM 进行测试和记录

下一代脱扣器平台 - Power Xpert Release (PXR)

更高分辨率的点阵显示屏经过了增强,可始终处于活动状态,并持续显示区域选择性 (ZSI) 状态、电池状况和额定电流。所有数据均可通过 Modbus、Profibus 或以太网通信功能传输,为了确保安全性,可以添加密码来避免未经授权的更改。并还添加了二维码,以便于识别和访问其他信息。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer