断路器
伊顿 BZMX 塑壳断路器
伊顿 BZMX 塑壳断路器是一款高性能、 多功能、使用方便的断路器,可以广泛的应用在建筑、OEM等多个行业。
伊顿 BZMX 塑壳断路器 产品样本
联系我们
购买方式
联系我们
售前咨询
Back to search
概述
型号
资源
支持
核心功能
具有多种保护功能:配电保护, 电动机保护
分断能力25kA至50kA,额定电 流范围10A至630A,满足绝大多 数应用要求
脱扣器不仅具有带复杂功能的电 子式,还有常规的热磁式,以满 足不同需要
多种不同的附件,满足客户的多 种应用需求
运行短路分断电流Ics=极限短路 分断电流Icu
productfamily.specification
需要低压产品选型?
电脑端用户,请点击的
这里
查看第三方选型工具网页版
手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
选型手册及事业部介绍
低压配电产品选型手册
伊顿电路保护和控制事业部简介
productfamily.downloadlink
产品样本
伊顿 BZMX 塑壳断路器样本
Download
(PDF 10 MB, 27/03/2024)
安装说明书
BZMX 电操安装说明书
Download
BZMX 电操安装说明书
(PDF 135 KB, 02/12/2020)
BZMX3-3/W 抽出式安装说明书
Download
BZMX3-3/W 抽出式安装说明书
(PDF 174 KB, 08/09/2021)
伊顿 BZMX系列产品使用说明书
Download
(PDF 6 MB, 10/04/2024)
X
Download
Close
产品
低压配电产品
断路器
BZMX 塑壳断路器
您确定吗?
您确定吗?
×
×