接线端子
与我联系
购买方式
Back to search
概述
资源
支持
技术数据表
A0 和 CB0 单排接线端子模块数据表
单排接线端子模块的保护盖选项
单排接线端子模块的标记选项和配件
北美风格
UL 认证
中心间距为 0.250 英寸 (6.35 mm)
如何选择接线端子
了解更多信息
相关产品
productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
额定值
10 A,300 V
中心间距
0.250 英寸 (6.35 mm)
配线范围
#16-30 AWG Cu
螺钉尺寸
M3.0 镀镍钢 SEMS
扭矩额定值
10 lb-in.
屏障之间的距离
0.20 英寸 (5.08mm)
推荐的 PCB 孔径
1.6 mm - 1.8 mm
工作温度
-40 °C 至 +120 °C
模塑材料
黑色,UL 等级 94V0 热塑性塑料
击穿电压
2000 V
机构信息
UL 文件 E62622
productfamily.downloadlink
产品手册
Short form brochure
Download
Eaton short form brochure
(PDF 3 MB, 02/05/2017)
产品样本
Eaton single row terminal block catalog
Download
Mini catalog for single row terminal blocks
(PDF 9 MB, 02/06/2021)
产品通知
(PCN15011m) Shipping box and external and internal label update
Download
Shipping box and external and internal label update
(PDF 1 MB, 01/12/2017)
(PCN17048) A5000, CB5000 & CB1000 Terminal blocks end of life notice
Download
A5000, CB5000 and CB1000 terminal blocks
(PDF 911 KB, 01/12/2017)
(PCN19007) Single row terminal block manufacturing location change
Download
(PDF 337 KB, 11/06/2019)
Logo and branding changes
Download
Logo and branding changes
(PDF 165 KB, 01/12/2017)
常见问题解答
Eaton's Electronics frequently asked questions
Download
(PDF 300 KB, 01/01/2019)
技术数据表
A0 & CB0 Single row terminal block data sheet
Download
(PDF 297 KB, 01/06/2020)
Eaton single row terminal covers
Download
(PDF 518 KB, 08/09/2021)
白皮书
How to select a terminal block white paper
Download
(PDF 806 KB, 01/03/2018)
X
Download
Close
产品
电子元器件
接线端子
A0 和 CB0 单排接线端子模块
您确定吗?
您确定吗?
×
×