China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
接线端子
与我联系
Back to search
概述
资源
支持
技术数据表
A0 和 CB0 单排接线端子模块数据表
单排接线端子模块的保护盖选项
单排接线端子模块的标记选项和配件
北美风格
UL 认证
中心间距为 0.250 英寸 (6.35 mm)
如何选择接线端子
了解更多信息
相关产品
productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
额定值
10 A,300 V
中心间距
0.250 英寸 (6.35 mm)
配线范围
#16-30 AWG Cu
螺钉尺寸
M3.0 镀镍钢 SEMS
扭矩额定值
10 lb-in.
屏障之间的距离
0.20 英寸 (5.08mm)
推荐的 PCB 孔径
1.6 mm - 1.8 mm
工作温度
-40 °C 至 +120 °C
模塑材料
黑色,UL 等级 94V0 热塑性塑料
击穿电压
2000 V
机构信息
UL 文件 E62622
productfamily.downloadlink
产品手册
Short form brochure
Download
Eaton short form brochure
(PDF 3 MB, 02/05/2017)
产品样本
Eaton single row terminal block catalog
Download
Mini catalog for single row terminal blocks
(PDF 9 MB, 02/06/2021)
产品通知
(PCN15011m) Shipping box and external and internal label update
Download
Shipping box and external and internal label update
(PDF 1 MB, 01/12/2017)
(PCN17048) A5000, CB5000 & CB1000 Terminal blocks end of life notice
Download
A5000, CB5000 and CB1000 terminal blocks
(PDF 911 KB, 01/12/2017)
(PCN19007) Single row terminal block manufacturing location change
Download
(PDF 337 KB, 11/06/2019)
Logo and branding changes
Download
Logo and branding changes
(PDF 165 KB, 01/12/2017)
常见问题解答
Eaton's Electronics frequently asked questions
Download
(PDF 300 KB, 01/01/2019)
技术数据表
A0 & CB0 Single row terminal block data sheet
Download
(PDF 297 KB, 01/06/2020)
Eaton single row terminal covers
Download
(PDF 518 KB, 08/09/2021)
白皮书
How to select a terminal block white paper
Download
(PDF 806 KB, 01/03/2018)
X
Download
Close
产品
电子元器件
接线端子
A0 和 CB0 单排接线端子模块
您确定吗?
您确定吗?
×
×