伊顿的 Bussmann® 系列 CC06FA 汽车快断 SMD 保险丝能够承受 - 55°C 至 + 125°C 的工作温度,具有高达 63 Vdc 的高分断能力。CC06FA 保险丝为轻型元件,采用 0603(1608 公制)尺寸 (1.6 mm x 0.8 mm)。紧凑的设计节省了空间,使其适用于 BMS 等空间受限型应用。这些贴片式保险丝通过 AEC-Q200 认证。这是一个符合 RoHS 标准的无卤无铅保险丝系列。
技术数据表
CC06FA 汽车快断 SMD 片式电感器 0603(1608 公制)尺寸