伊顿的 CLB 系列耦合电感器具有与 CL 系列相同的关键特性:电流波纹消除、更高的效率和空间节省、较低的 OCL 和 SCL。CLB 系列分为 2、3、4 和 5 相,每相电感为 50 nH,长度范围为 18 mm 至 45 mm。专为使用 Maxim/Volterra 制造的功率调节器件的电压调节器而提供的器件。
CLB1108 电感器数据表
CLA 电感器
CLB 电感器
CPL 电感器
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。