伊顿的 DRQ 功率电感器采用铁氧体材料和双绕组屏蔽鼓形磁芯结构。DRQ 电感器可用作单个电感器,也可用于耦合电感器/变压器应用。绕组可以串联或并联方式连接,提供广泛的电感和电流额定值范围。DRQ 有四种尺寸可供选择。峰值电流额定值范围为 0.13 A 至 56 A。 RMS 电流额定值范围为 0.128 A 至 17.9 A。电感额定值范围为 0.33 uH 至 4.02 mH。DRQ 功率电感器可用于多种应用,其中包括台式机和服务器、DVD 和媒体播放器、便携式和手持式设备、LCD 面板、作为 SEPIC 和反激式变压器、作为降压和升压电感器、耦合电感器、DC-DC 转换器、用于 CPU 和 DDR 电源的 VRM 电感器、输入和输出滤波器扼流圈。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。