伊顿电源模块 (EPM) 是非隔离 DC-DC 转换器,分为两个系列:EPM78Vx 和 EPM12V。这些产品比常见的线性调节器具有更高的效率,在紧凑的封装中提供宽输入电压范围、更低的功耗和可编程特性。EPM 的工作温度范围为 - 40 °C 至 + 90 °C,符合 EN62368 安全标准。这两个系列还提供短路保护,以在过电流事件期间保护模块。
EPM78-EVK EPM78 用户指南
EPM12V1-EVK EPM12V1 用户指南
EPM12V2-P-EVK(正逻辑版本)EPM12V2 用户指南
EPM12V2-N-EVK(负逻辑版本)EPM12V2 用户指南