伊顿的 EXL 是新一代压粉大电流电感器系列。它们提供 0.15µh 至 15µh 的宽电感范围。伊顿的 EXL 电感器提供 5 个高功率密度尺寸:4 mm、5 mm、6 mm、7 mm 和 10 mm。其先进的模制结构非常适合需要低饱和度和宽工作温度范围(- 40°c 至 + 125°c)稳定性的较大电流。EXL 产品线中的每个产品都采用磁屏蔽,具有出色的 EMI 抗扰度。
EXL1V0402- (4.6 x 4.6 x 2.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0503- (6.2 x 5.9 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0505- (6.2 x 5.9 x5.0 mm) 大电流模具功率电感器
EXL1V0603- (7.4 x 7.1 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0605- (7.4 x 7.1 x 5.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0606- (7.4 x 7.1 x 6.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0703- (8.7 x 8.3 x 3.1 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0705- (8.7 x 8.3 x 5.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V0707- (8.7 x 8.3 x 7.0 mm) 大电流模制功率电感器
EXL1V1010- (12.2 x 11.3 x 10 mm) 大电流模制功率电感器
下载设计的 3D STEP 模型