Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
大电流承载能力
符合 AEC-Q200 标准
压粉结构、低 EMI

用于汽车照明的高温高功率密度电感器

发光二极管 (LED) 为无数应用提供高效、可靠的光源。不使用运动部件使得它们在经受高振动和冲击的环境(例如汽车)中非常可靠。LED 具有其他理想的特性...

伊顿为电子汽车信息娱乐和远程信息处理系统提供高效能量

信息娱乐和远程信息处理系统是汽车中央界面中最受欢迎的功能。这些功能可帮助驾驶员通过蓝牙连接进行免提通话、接收 GPS 路线导航、观看电影、收听音乐以及接收车辆诊断和维护通知。

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。