数据表 | 安培(A) | 电压 (V) | 极数 | 中心间距 (mm) | 插接 |
EM2201 | 10 | 300 | 2 至 12 | 3.5 | EM2413 |
EM2211 | 10 | 300 | 2 至 14 | 3.81 | EM2423、EM2443 |
EM2215 | 16 | 300 | 2 至 22 | 5.0 | EM2115、EM3115 |
EM2218 | 12 | 300 | 2 至 20 | 5.08 | EM2118、EM3118 |
EM2221 | 10 | 300 | 2 至 14 | 3.5 | EM3533 |
EM2426 | 15 | 300 | 2 至 12 | 7.62 | EM2416 |
EM2535 | 16 | 300 | 2 至 24 | 5.0 | EM2525、EM2485、EM3105 |
EM2575 | 16 | 300 | 2 至 24 | 5.08 | EM2565、EM3108 |
EM3526 | 15 | 300 | 2 至 12 | 7.62 | EM3516 |
EM3593 | 10 | 300 | 2 至 12 | 3.81 | EM3553、EM3543、EM3583 |
EM5025 | 15 | 300 | 2 至 24 | 5.0 | EM5015 |
EM5045 | 10 | 300 | 2 至 24 | 5.0 | EM5035 |