伊顿的 HGA 和 HGB 保险丝底座是加固型面板安装保险丝底座,支持 ¼ 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝。 HGA 和 HGB 每极的额定电压和额定电流均为 250 V 和 30 A。 每个保险丝底座都包含一个卡口式保险丝载体,包括一个透明灯,提供开路保险丝指示。
部件号 | 说明 | 每极额定电压 (V) | 每极额定电流 (A) |
HGA | 两极熔断器底座,带圆柱形灯卡口熔断器载体 | 250 | 30 |
HGA-C | 两极熔断器底座,带矩形灯卡口熔断器载体 | 250 | 30 |
HGB | 单极熔断器底座,带圆柱形灯卡口熔断器载体 | 250 | 30 |
HGB-C | 单极熔断器底座,带矩形灯卡口熔断器载体 | 250 | 30 |