保险丝附件

HHK 内联保险丝底座

伊顿的 HHK 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1 1/4 英寸管式/套圈保险丝的内联保险丝底座,支持最高 20A 和 32V。它们附有引线。

内联熔断器底座
用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸熔断器
额定值为 20 A,32 V
productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 电压额定值 (V) 电流额定值 (A)
HHK 32 20
productfamily.downloadlink
X
Download Close