数据表 | 安培(A) | 电压 (V) | 极数 | 中心间距 (mm) | 配线范围 | 结构 |
EM2905 | 25 | 300 | 2 至 24 | 5 | 10-24 | 模块化 |
EM2908 | 25 | 300 | 2 至 24 | 5.08 | 10-24 | 模块化 |
EM2909 | 30 | 600 | 2 至 24 | 9.52 | 10-24 | 模块化 |
EM2919 | 30 | 600 | 2 至 24 | 9.52 | 10-24 | 模块化 |
EM2929 | 65 | 300 | 2 至 8 | 10.16 | 6-20 | 模长 |
EM2939 | 115 | 600 | 2 至 8 | 15 | 2-20 | 模长 |
EM3905 | 25 | 300 | 2 至 24 | 5 | 10-24 | 模块化 |
EM3908 | 25 | 300 | 2 至 24 | 5.08 | 10-24 | 模块化 |
EM9126 | 30 | 300 | 2 至 24 | 6.35 | 10-24 | 模块化 |
EM9127 | 30 | 300 | 2 至 24 | 7.5 | 10-24 | 模块化 |
EM9128 | 30 | 300 | 2 至 24 | 7.62 | 10-24 | 模块化 |