伊顿的 HK 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的灯指示型面板安装保险丝底座。当保险丝打开时,灯光亮起。它们适用于厚度不超过 3/16 英寸 (4.8 mm) 的面板。
目录符号 | 安培数 | 灯 交流伏特数 | 类型 |
旋钮颜色 | 旋钮类型 |
HKL | 15 | 90-250 | 荧光色 | 清除 | 八角形 |
HKL-X | 15 | 90-250 | 荧光色 | 清除 | 平面 |
HKR | 20 | 22-30 | 白炽灯 | 琥珀色 | 八角形 |
HKT | 20 | 13-22 | 白炽灯 | 琥珀色 | 八角形 |
HKU | 20 | 4-6 | 白炽灯 | 红色 | 八角形 |
HKX | 20 | 22-33 | 白炽灯 | 琥珀色 | 平面 |