伊顿 HKP 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸管式或套圈保险丝的面板安装保险丝底座。它们适用于厚度不超过 5/16 英寸 (7.9 mm) 的面板。可提供此保险丝底座的军用版本。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。
产品 代码 |
特点 | 电压 额定值 |
电流 额定值 |
HKP | 标准 | 250 V | 30 A |
HKP-BBHH | 1⁄4 英寸快速连接、已组装螺母和垫圈 | 250 V | 15 A |
HKP-HH | 1/4 英寸快速连接 | 250 V | 15 A |
HKP-L | 2250 隔离墙 | 250 V | 30 A |
HKP-LW-HH | 防水旋钮、2250V 隔离墙和 1⁄4 英寸快速连接1 | 250 V | 15 A |
HKP-OO | 弹簧锁 | 250 V | 30 A |
HKP-W | 防滴旋钮1 | 250 V | 30 A |