China
选择您的所在地
登录
动力,因我们而不同*
产品
服务
市场
支持
公司
Search
Toggle Mobile Menu
搜索
产品
Close Search
安保,安防及应急通讯
泵
变速器
不间断电源UPS和数据中心方案
差速器和牵引力控制
产品管理
储能解决方案
导管,电缆和电线管理
低压成套产品
低压配电产品
电动汽车与充电基础设施
电网解决方案
电子元器件
阀门
工业控制产品
管道解决方案
过程安全、自动化与测量
过滤解决方案
机柜
接线箱
离合/制动器
燃料系统,排放和部件
软管配件和连接器
液压马达和发电机
引擎解决方案
照明与控制
中压配电与成套产品
服务
Close Search
伊顿电气服务
市场
Close Search
采矿、金属和矿物
车辆
电力电网
机械制造
建筑
可再生能源
石油和天然气
食品饮料
市场概况
数据中心
铁路
医疗保健
宇航
住宅
支持
Close Search
电气支持
公司
Close Search
概述
关于我们
新闻与洞察
职业生涯
数字创新
投资者关系
可持续发展
包容性和多元化
道德与合规性
伊顿的供应商
与伊顿合作
MyEaton
Close Search
快速链接
保险丝附件
HTC-78M PCB 保险丝盒
伊顿的 HTC-78M 保险丝底座是适用于 5 x 20 mm 套圈保险丝的 PCB 板安装保险丝盒。这是一个符合 RoHS 标准的保险丝配件。
联系我们
购买方式
联系我们
联系我们
库存信息
Back to search
概述
规格
资源
支持
技术数据表
HTC-
PCB 熔断器底座/夹数据表
PCB 安装熔断器底座
用于 5 mm x 20 mm 熔断器
符合 IEC 60127-6 标准,额定值高达 6.3 A
参数搜索
IC 匹配
交叉参照
超级电容器计算器
连接器选择器
接线端子交叉参照
productfamily.specification
产品代码
UL 4248 等级 (A)
UL 4248 等级 (V)
IEC 60127-6 等级 (A)
IEC 60127-6 等级 (V)
自认证等级 (A)
自认证等级 (V)
HTC-78M
20
250
6.3
250
20
500
productfamily.downloadlink
产品手册
Fuse accessory selection guide
Download
Fuse accessory selection guide
(PDF 367 KB, 03/10/2019)
Short form brochure
Download
Eaton short form brochure
(PDF 3 MB, 02/05/2017)
产品样本
Eaton overcurrent catalog
Download
Eaton offers Bussmann series one-time fuses, fuse accessories, PTC resettable fuses, and ESD suppressors
(PDF 5 MB, 01/06/2020)
产品规格指南
Fuse technology: terminology, specifications and device selection
Download
Eaton fuse technology tech note
(PDF 1 MB, 01/12/2017)
产品通知
(PCN15011m) Shipping box and external and internal label update
Download
Shipping box and external and internal label update
(PDF 1 MB, 01/12/2017)
(PCN24006) HTC EOL
Download
EOL select values
(PDF 77 KB, 18/01/2024)
Logo and branding changes
Download
Logo and branding changes
(PDF 165 KB, 01/12/2017)
常见问题解答
Eaton's Electronics frequently asked questions
Download
(PDF 300 KB, 01/01/2019)
技术数据表
HTC PCB fuse holder/clip data sheet
Download
PCB fuse holders and clips for 5 mm fuses (HTC)
(PDF 315 KB, 25/07/2023)
白皮书
How to select a fuse holder white paper
Download
How to select a fuse holder
(PDF 730 KB, 01/03/2018)
X
Download
Close
产品
电子元器件
电路保护
保险丝附件
HTC-78M PCB 熔断器盒
您确定吗?
您确定吗?
×
×