Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
工作温度 -40°C 至
+85 °C
更高的功率和效率
高能量密度

伊顿超级电容器为智能计量提供能量

“智能”计量的兴起为公用事业公司开创了新时代。智能仪表使水电气公用事业公司能够更精确地监测消费者的消费,为技术和定价决策提供洞察力,并使其客户能够...

HV 超级电容器产品援助

超低 ESR 超级电容器,是提供峰值电流需求的理想之选

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。