保险丝附件

HVI 内联保险丝底座

伊顿的 HVI 保险丝底座是适用于 1/4 英寸 x 1-1/4 英寸套圈保险丝的内联防水保险丝底座。它是获得 UL 认证的保险丝底座,最高支持 20 A 和 600 V。这是一款符合 RoHS 标准的保险丝配件。

productfamily.specification
有关详细的规格信息,请参阅数据表。
部件号 最大电压额定值 (V) 最大电流额定值 (A) 主体材料 接线端子 IP 等级
HVI 600 20 酚醛树脂 扣压 IP54
HVI-HH 600 20 酚醛树脂 1/4 英寸快速连接 IP54
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

Technical support

Contact us