伊顿 HS 混合型超级电容器是小型的高功率储能器件,非常适合各种能源和工业应用。伊顿的 HS 超级电容器采用了新型专利材料。每个超级电容器都有两个电极,一个电极与电池相似,一个是标准超级电容器电极。因此,其能量密度更接近于传统电池,比标准超级电容器高达 10 倍。
每个混合型超级电容器均提供 30 F 至 220 F 的电容,最大工作电压为 3.8 V,工作温度范围为 - 25 °C 至 + 70°C,具有超低 ESR。HS 超级电容器可用作单独的储能器件或与电池一起使用,以优化系统成本、使用寿命和运行时间。HSL 超级电容器针对较低的温度(低至 - 25°c)进行了优化,而 HS 超级电容器的温度范围则可扩展至 + 85°c,针对较高的温度进行了优化。