磁性产品(电感器和变压器)

MCL 和 MCQ 电感器

伊顿的众多高电感 Q 值片式电感器为多层和绕线配置中的许多射频无线应用提供设计灵活性,其工业尺寸为 EIA 0603 至 1206(MCQ1V 系列)、EIA 0201 至 0805(MCL 系列)以及 EIA 1008 和 1210(WCL 系列)。

伊顿高电感 Q 值片式电感器在当今消费电子、能源、工业、云计算和医疗应用的高频无线电路提供噪声滤波、阻抗匹配和谐振设置。每个产品系列均提供小尺寸、高 Q 性能、严格的电感公差和大电流处理能力。

MCQ 和 MCL 片式电感器具有多层、薄型结构,而 WCL 系列则采用绕线设计。所有产品都采用环保材料,质量有保证,并通过全球制造标准认证。

伊顿的多层和线绕式片式电感器为射频无线电路提供新的 EMC 选项

productfamily.specification

规格

规格

productfamily.downloadlink
X
Download Close