伊顿的 OCTA-PAC 系列环形功率电感器/变压器采用高频、低损耗磁芯材料和安全的 4 端子表面贴装结构。 它们可用作单个或耦合电感器或 1:1 变压器,在两个绕组之间提供隔离。 绕组可以串联或并联方式连接,提供广泛的电感和电流额定值范围。 OCTA-PAC 功率电感器/变压器有两种尺寸:11.43 mm x 11.43 mm 和 13.97 x 13.97 mm,以及 4 种不同的高度,具体取决于您的空间要求,其可用于多种应用,其中包括计算机和便携式电源设备、LCD 面板、DVD 播放器、降压、升压、正向和谐振转换器、噪声滤波和滤波器扼流圈、DC-DC 转换器(作为电感器),变压器:(1:1)、300 Vdc 隔离、SEPIC、反激式。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
部件号 | OCL (μH) 范围 | 直流电阻 (Ω) | 电感组合 |
CTX__-1 Octa-Pac | 0.40 - 1210.00 | 0.005 - 5.724 | 并联和串联 |
CTX__-2 Octa-Pac | 0.42 - 1203.20 | 0.005 - 4.929 | 并联和串联 |
CTX__-3 Octa-Pac | 0.38 - 1204.22 | 0.005 - 3.083 | 并联和串联 |
CTX__-4 Octa-Pac | 0.44 - 1192.46 | 0.004 - 2.687 | 并联和串联 |
CTX__-1P Econo-Pac | 0.42 - 1199.46 | 0.005 - 6.100 | 并联和串联 |
CTX__-2P Econo-Pac | 0.54 - 1201.70 | 0.006 - 4.703 | 并联和串联 |
CTX__-3P Econo-Pac | 0.46 - 1193.55 | 0.006 - 3.702 | 并联和串联 |
CTX__-4P Econo-Pac | 0.49 - 1195.72 | 0.005 - 4.011 | 并联和串联 |
部件号 | 电感 (µH) 范围 | Isat (A) 范围 | Irms 范围 (A) | DCR (Ω) | 电感组合 |
CTX__-4A Octa-Pac Plus | 0.33 - 300 | 0.38 - 22.5 | 0.37 - 12.2 | 0.003 - 3.148 | 并联和串联 |