Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

超低电阻
可复位过电流保护
1210 尺寸

PTSLR 低电阻 PTC 可复位熔断器产品援助

伊顿 Bussmann® 系列 PTSLR 表面贴装熔断器为可充电电池组、USB 端口和小型直流电机等应用提供过电流和过温保护。

伊顿产品为工业物联网系统提供电路保护

USB 端口在主机计算机和 IIoT 设备(例如工业控制器)之间提供链接,用于实时监测和控制,使用户能够做出更明智的决策并提高多个流程的生产率。

低电阻 PTC 可复位熔断器提供可靠的过电流和过温保护

在物联网扩张中,最突出的趋势之一是对便携式、电池供电的物联网设备的需求不断增长。电池供电的物联网设备(例如可穿戴设备、游戏机、计算设备和虚拟现实头盔)是一些便携式设备,它们每天都在改变我们与互联网的互动方式。到 2022 年,普通家庭可能会拥有多达 500 台智能设备,其中许多将使用低压电池供电。

PTC 可复位熔断器产品援助(PTS、PTSLR 和 PTR)

让我们帮助您为自己的应用选择合适的可复位器件。伊顿 Bussmann® 系列 PolyTron PTC 系列可复位熔断器旨在保护敏感元件免受因电力浪涌、电气瞬态、高环境温度等而引起的过电流和过温条件的影响。