伊顿的 SDCL 和 SDCH 半屏蔽电感器采用高精度绕线,缠绕在高效铁氧体鼓形磁芯上。两个系列提供 7 个从 2 到 8 mm 的占地面积,高度为 1 至 4 mm。电感值范围为 0.33 μH 至 1 mH,饱和电流额定值高达 13 安培。SDCL 和 SDCH 电感器的额定工作温度为 - 40°C 至 + 125°C,是云计算、消费电子、工业、能源和医疗设计领域广泛应用的理想选择。
SDCL1V20-(2.3 mm x 1.9 mm x 1.05 mm)半屏蔽功率电感器
SDCL1V25-(2.8 mm x 2.35 mm x 1.05、1.2 mm)半屏蔽功率电感器
SDCL1V30-(3.2 mm x 3.2 mm x 1.3、1.5 mm)半屏蔽功率电感器
SDCL1V40-(4.2 mm x 4.2 mm x 1.85、2.0、3.0 mm)半屏蔽功率电感器
SDCH1V50-(5.2 mm x 5.2 mm x 2.0、4.0 mm)半屏蔽功率电感器
SDCH1V60-(6.2 mm x 6.2 mm x 3.0、4.5 mm)半屏蔽功率电感器
SDCH1V80-(8.3 mm x 8.3 mm x 4.2 mm)半屏蔽功率电感器
Four is the maximum number of items in the comparison tool.
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.
Technical support
Contact us