Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

技术数据表

TDC180 熔断器数据表

获得 BSI 和 IEC 认证
英国专利编号 GB2410626B
1 A 至 13 A,240 Vac

适合家用电器的安全性和可靠性

为了防止在出现电涌或短路时损坏家用电器和设备,需要准备具有适当安培额定值的熔断器。熔断器是主要的安全器件,可用于防止因使用电器引起的短路或过载而造成的损坏...

1/4 英寸套圈熔断器产品援助

伊顿的 Bussmann® 系列 1/4 英寸熔断器包括完整系列的快断和延时选项,采用低断路能力玻璃和高断路能力陶瓷结构。