伊顿的 XLM 超级电容器模组为桥式电源提供储能功能,以提高电源质量,同时为多种应用的峰值功率削减和能量捕获提供高功率密度。与竞争对手提供的技术相比,XLM 相对独特,可以延长备用系统的使用寿命,并消除对更换部件和电池的需求。XLM 模组可以串联和/或并联方式接线,以满足应用要求。超级电容器模组符合 RoHS 标准,由于采用了伊顿的电池平衡技术,无需电池管理系统 (BMS)。
XLM 超级电容器模组是自给式储能装置,由 23 个单独的 XL60 超级电容器电池组成。这些产品易于安装在机架上,并配有集成的电池电压管理电路和过压报警器。该系列符合 RoHS 标准,并通过 UL 认证。