伊顿 XTM-18 超级电容器模组是一款高可靠性的储能解决方案,可为仓库自动化机器(例如托盘移动器和自动驾驶车辆 (AGV)、物料搬运设备 (MHE)、风力涡轮机、电池启动发电机、车辆发动机)提供高密度功率,还可用于峰值功率削减以确保电能质量。
XTM-18 模组拥有数百万个充电/放电周期和长达 20 年的使用寿命,可以替换或增强现有电池系统。紧凑的设计使其易于集成在空间受限型应用中,无需外部监控系统。每个模组包括六个超级电容器单元,ESR 为 22 毫欧,工作电压为 18V,组合电容为 61.7 F
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。