超级电容器

XV 超级电容器

伊顿的 XV 系列超级电容器电池为数百瓦至低千瓦功率系统中的峰值功率、充电/放电循环和备用电源应用提供极高的电容。它们用于各种应用,包括汽车、医疗、航空航天和工业备用电源。

XV 系列的电容值范围从 300 F 至 600 F,工作温度范围 - 40 °C 至 + 85 °C。它们可以被用作独立储能装置,也可以与电池结合使用以延长运行时间或使用寿命。该系列符合 RoHS 标准,并通过 UL 认证。

高能量
高功率、低 ESR
宽温度范围

伊顿超级电容器为发动机设计提供可靠的起动系统

对于汽车电气和机械工程师来说,设计一个可靠的发动机起动系统是非常必要的。但是,即使最好的铅酸电池也会因气候寒冷或过早退化而造成发动机失速。传统电池可能会给通勤者带来问题...

伊顿超级电容器为汽车工程师提供出色的主动悬架

悬架控制是汽车驾驶性能的一个根本问题。防侧倾杆或稳定杆系统通过调节悬架,帮助车辆在急转弯或不规则路况时保持稳定...

XB 和 XV 超级电容器产品援助

20 年伊顿超级电容器实现高可靠性应用

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。

productfamily.specification

规格

productfamily.downloadlink
X
Download Close