伊顿的 XV 系列超级电容器电池为数百瓦至低千瓦功率系统中的峰值功率、充电/放电循环和备用电源应用提供极高的电容。它们用于各种应用,包括汽车、医疗、航空航天和工业备用电源。
XV 系列的电容值范围从 300 F 至 600 F,工作温度范围 - 40 °C 至 + 85 °C。它们可以被用作独立储能装置,也可以与电池结合使用以延长运行时间或使用寿命。该系列符合 RoHS 标准,并通过 UL 认证。
XV 超级电容器数据表
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型