伊顿超级电容器是高可靠性、高功率、超高电容的储能器件,采用电气双电层电容 (EDLC) 结构并结合专有材料和工艺。这种先进技术的结合使伊顿能够提供各种电容器解决方案,满足备用电源、脉冲电源和混合电源系统的应用需求。
它们可以作为独立储能装置,也可与电池结合使用,帮助优化成本、使用寿命和运行时间。系统要求范围从几瓦到兆瓦不等。
所有产品均具有适合高功率密度的低 ESR,并采用环保材料以实现绿色电源解决方案。伊顿超级电容器免维护,设计寿命长达 20 年,运行温度最低 - 40 °C,最高 + 85 °C。