XVM 超级电容器模组可轻松集成 12 V 系统,并可串联至数百伏电压。它们可以为备用电源应用(如风力涡轮机和 UPS)或仓库自动化中的快速充电和高循环提供高达几千瓦的功率。
该模块符合 RoHS 标准、获得 UL 认证并具有抗振性,额定值高达 16 V,65 F。
XVM 超级电容器模块数据表
该工具专用于计算和比较两种储能技术在备用电源系统生命周期内的总拥有成本。
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型