Bussmann 系列电池储能系统用熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列电池储能系统用熔断器

伊顿 Bussmann 系列电池储能系统用熔断器专门用于保护电池和电池系统,可在电池储能系统发生故障,出现较低的过流电流时,提供分断保护。

额定电流
63 至 500 A
额定电压
1500 V d.c 及以下

NH 熔断器配有双指示器

伊顿 Bussmann 系列电池储能系统用 NH 熔断器配有双指示器,帮助您快速识别熔断状态。

可提供螺栓固定式或刀片式安装架

伊顿 Bussmann 系列电池储能系统用熔断器可提供螺栓固定式或刀片式安装架,以适应新型或现有的电池储能系统

专门的熔断器应用工程师团队

我们拥有一支国际级的熔断器专家团队,致力于帮助您为电池系统选用更合适的熔断器。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题