Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 1000A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC at 150 Vdc (70-800A), 100 kAIC at 80 Vdc (70-1000A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500 Vac (0.25-6.3A), 500 Vdc (2-5A), 10A, 100 kAIC, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 125A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC at 150 Vdc (70-800A), 100 kAIC at 80 Vdc (70-1000A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500 Vac (0.25-6.3A), 500 Vdc (2-5A), 15A, 100 kAIC, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500V, 200A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC at 150 Vdc (70-800A), 100 kAIC at 80 Vdc (70-1000A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500V, 350A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC at 150 Vdc (70-800A), 100 kAIC at 80 Vdc (70-1000A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud
Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 500V, 600A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC at 150 Vdc (70-800A), 100 kAIC at 80 Vdc (70-1000A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud
Los fusibles FWP combinan el desempeño ultrarrápido con la protección de rango completo. Al operar en corrientes de cortocircuito y corrientes de sobrecarga, brindan protección completa para aplicaciones de semiconductores.
Portafusibles modulares CH que se adaptan a fusibles Clase CC, midget, 10 x 38 mm y fotovoltaicos. Para montaje en riel DIN, con protección para dedos, código de colores para fácil identificación: amarillo para sistemas PV, rojo para IEC y negro para UL.
mCaracterísticas de portafusibles modulares, para fusibles cilíndricos, estándar y fusibles de casquillos FW, con opcion de indicador, montaje en riel DIN.