Bussmann 系列快速方体熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列快速方体熔断器

伊顿 Bussmann 系列快速方体半导体熔断器可用于保护交流和直流驱动器、电源转换器/整流器和变速驱动器。

额定电流
1 至 5500 A
额定电压
高达 2000 Vac/1000 Vdc
使用类别
aR 和 gR

核心功能

提供 aR 和 gR 工作类型
多种额定电流及电压可供选择
全方位保护
可提供带有双指示系统的 DIN 43620 标准熔断器
专业的电气专家团队

设计可靠

伊顿 Bussmann 系列快速方体熔断器久经验证、性能可靠,这款更经济高效的快断型电路保护解决方案能够可靠地保护您的设施,让您安心度过每一天。

全方位保护

伊顿 Bussmann 系列快速方体熔断器兼具过载和短路保护功能,可确保您的应用尽可能安全

专门的熔断器应用工程师团队

我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题